132N2013
Variateurs de fréquence
FC-103P7K5T4P66H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.