132N1969
Variateurs de fréquence
FC-103P75KT4P20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C4
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.