132L7389
Variateurs de fréquence
FC-103P4K0T4P66H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
MCB-113 Carte relais éten., Sans option D
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.