132L7139
Variateurs de fréquence
FC-103N250T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Modbus TCP MCA 122, Carte option E/S
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.