7DA-115050-000060671

132L5922

NXA11505-A0T02SG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 1 150 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: 6 DI/DO (programmable DI/DO)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 13 INU

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA11505-A0T02SG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 307 kg
Poids Net 306 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853454181

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 1150 1 150 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A8 IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
Emplacement d’option B B1 6 DI/DO (programmable DI/DO)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FI13 Châssis 13 INU
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-115050
Code type partie 2 -000060671
Texte commercial FI1311505-0T
Code modèle 01 NXA11505-A0T02SG-
Code modèle 02 A8B1D700E9
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03
Poids net calculé [kg] 292
Poids brut calculé [kg] 293
P Moteur faible surcharge [kW] 773
P Moteur forte surcharge[kW] -
Dimensions LxHxP [mm] 708X1030X553
Courant permanent (NO) [A] 1150
Courant permanent (HO) [A] 1030
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DA-115050
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality