FC-103P4K0T4Y66H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

132L4718

Variateurs de fréquence
FC-103P4K0T4Y66H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP66/TYPE 4X a/ plaque
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
MCB-113 Carte relais éten., Sans option D
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P4K0T4Y66H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Détails du produit

Poids brut 9.8 kg
Poids Net 9.5 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5714853442027

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier Y66 IP66/TYPE 4X a/ plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B B0 MCB-109 E/S, Batterie Hor
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 R MCB-113 Carte relais éten.
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P4K0T4Y66H2TGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 4
Hauteur (mm) 390,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 175,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 175,0
kVA 6.93
Perte de puissance NO [W] 124
Perte de puissance NO [W] 124
Courant continu (NO) [A] 10
Courant de surcharge (NO) [A] 11
Courant permanent (NO) [A] 8.2
Courant intermittent (NO) [A] 9.02
Poids brut calculé [kg] 9.8
Poids net calculé [kg] 9.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P4K0T4Y66H2TGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality