FC-103N132T4E5MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132L3940

Variateurs de fréquence
FC-103N132T4E5MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N132) 132 kW / 200 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D5H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N132T4E5MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 166.3 kg
Poids Net 166 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853433926

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N132 (N132) 132 kW / 200 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier D5H D5H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N132T4E5MH2XLC
Code type partie 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 132
Hauteur (mm) 1324,0
Largeur sans option C (mm) 325,0
Profondeur (mm) 381,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 381,0
kVA 180
Perte de puissance NO [W] 2949
Perte de puissance NO [W] 2719
Courant continu (NO) [A] 260
Courant de surcharge (NO) [A] 286
Courant permanent (NO) [A] 240
Courant intermittent (NO) [A] 264
Poids brut calculé [kg] 166.3
Poids net calculé [kg] 166
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N132T4E5MH2XLC
Code modèle 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality