FC-103P30KT4P20H2XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132L2766

Variateurs de fréquence
FC-103P30KT4P20H2XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P30KT4P20H2XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 20.67 kg
Poids Net 19.6 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5714853421237

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P30K 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier P20 IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B4 B4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P30KT4P20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 520,0
Largeur sans option C (mm) 230,0
Profondeur (mm) 242,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 242,0
kVA 42.3
Perte de puissance NO [W] 698
Perte de puissance NO [W] 698
Courant continu (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant intermittent (NO) [A] 57.2
Poids brut calculé [kg] 22.3
Poids net calculé [kg] 22
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P30KT4P20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality