FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

132L1878

Variateurs de fréquence
FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 22.14 kg
Poids Net 21.19 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5714853412105

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P11K 11 kW / 15 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier P66 IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AZ AK-LonWorks MCA 107
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier B1 B1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P11KT4P66H2XGC
Code type partie 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
Hauteur (mm) 480,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 260,0
Perte de puissance NO [W] 278
Perte de puissance NO [W] 278
Poids brut calculé [kg] 23.5
Poids net calculé [kg] 23.2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P11KT4P66H2XGC
Code modèle 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality