FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H6992

Variateurs de fréquence
FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement + renforcé, Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D2H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 125.3 kg
Poids Net 125 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853360581

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N250 (N250) 250 kW / 350 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB R PCB avec revêtement + renforcé
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier D2H D2H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N250T4E5MH2TLR
Code type partie 2 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 250
Hauteur (mm) 1060,0
Largeur sans option C (mm) 420,0
Profondeur (mm) 378,0
Prof. avec option A/B (mm) 378,0
kVA 333
Dissipation thermique NO [W] 5129
Dissipation thermique NO [W] 4558
Courant permanent (NO) [A] 480
Courant de surcharge (NO) [A] 528
Courant permanent (NO) [A] 443
Courant de surcharge (NO) [A] 487
Poids brut calculé [kg] 125.3
Poids net calculé [kg] 125
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N250T4E5MH2TLR
Code modèle 02 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality