7DP-150060-000038313

132H5778

NXP15006-A0T0IWG-A1AFB4BHE2
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 1 500 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Carte BH sur l'emplacement D
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Anglais
Châss. 64 à refroid. pr liquid
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP15006-A0T0IWG-A1AFB4BHE2

Détails du produit

Poids brut 181 kg
Poids Net 180 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853348534

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 1500 1 500 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Emplacement d’option D BH Carte BH sur l'emplacement D
Emplacement d’option E E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH64 Châss. 64 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-150060
Code type partie 2 -000038313
Texte commercial CH6415006-0T
Code modèle 01 NXP15006-A0T0IWG-
Code modèle 02 A1AFB4BHE2
Poids net calculé [kg] 180
Poids brut calculé [kg] 181
Dimensions LxHxP [mm] 746X923X375
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-150060
cocher si complet OK
Salescode part 2 A1AFB4BHE2
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality