132H4462
Variateurs de fréquence
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-105 Carte relais
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.