FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

132H4386

Variateurs de fréquence
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Modbus TCP MCA 122, Carte option E/S
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 235 kg
Poids Net 185 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853334032

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BK Carte option E/S
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier D7H D7H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N315T4E5MH2TLC
Code type partie 2 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 315
Hauteur (mm) 1978,0
Largeur sans option C (mm) 420,0
Profondeur (mm) 386,0
Prof. avec option A/B (mm) 386,0
kVA 407
Dissipation thermique NO [W] 6663
Dissipation thermique NO [W] 5703
Courant permanent (NO) [A] 588
Courant de surcharge (NO) [A] 647
Courant permanent (NO) [A] 535
Courant de surcharge (NO) [A] 588
Poids brut calculé [kg] 200.3
Poids net calculé [kg] 200
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N315T4E5MH2TLC
Code modèle 02 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality