FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9875

Variateurs de fréquence
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: H6
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 21.717 kg
Poids Net 21.417 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710107088928

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 101 101
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis H6 H6
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-101P30KT4E20H3XXX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Poids net calculé [kg] 24
Poids brut calculé [kg] 24.3
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-101P30KT4E20H3XXX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality