FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0045

Variateurs de fréquence
FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 4.93 kg
Poids Net 4.41 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5702427094383

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale PK75 (PK75) 0,75 kW / 1,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Code type partie 1 FC-302PK75T5E20H1BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 0.75
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Perte de puissance HO [W] 46
Perte de puissance HO [W] 46
Courant continu (HO) [A] 2.4
Courant intermittent (HO) [A] 3.84
Courant permanent (HO) [A] 2.1
Courant de surcharge (HO) [A] 3.36
Poids brut calculé [kg] 4.93
Poids net calculé [kg] 4.41
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302PK75T5E20H1BGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality