FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0041

Variateurs de fréquence
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 7.02 kg
Poids Net 6.49 kg
Volume 22.04 l
Numéro EAN 5702427094345

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 5.5
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0
Largeur avec 2 options C [mm] 190,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Perte de puissance HO [W] 187
Perte de puissance HO [W] 187
Courant continu (HO) [A] 13
Courant intermittent (HO) [A] 20.8
Courant permanent (HO) [A] 11
Courant de surcharge (HO) [A] 17.6
Poids brut calculé [kg] 7.02
Poids net calculé [kg] 6.49
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality