FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0038

Variateurs de fréquence
FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 5.06 kg
Poids Net 4.54 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5702427094314

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Code type partie 1 FC-302P2K2T5E20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 2.2
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Perte de puissance HO [W] 88
Perte de puissance HO [W] 88
Courant continu (HO) [A] 5.6
Courant intermittent (HO) [A] 8.96
Courant permanent (HO) [A] 4.8
Courant de surcharge (HO) [A] 7.68
Poids brut calculé [kg] 5.06
Poids net calculé [kg] 4.54
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P2K2T5E20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality