131B0024
Variateurs de fréquence
FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK37) 0,37kW / 0,50HP,
Triphasé, 380 - 500VCA,(E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique quicontrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'ellessoient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne deproduction.