VLT® USB extension, 350 mm cable

130B1155

Extension USB pour les boîtiers IP55 et IP66.
Rend le connecteur USB accessible en dehors du variateur. L'extension USB est conçue pour être montée dans un presse-étoupe dans la partie inférieure du variateur, ce qui facilite grandement la communication PC, même dans les variateurs dont la classe IP est élevée.

Extension USB pour boîtiers A5-B1.

Câble de 35 cm.

Détails du produit

Poids brut 0.2 kg
Poids Net 0.2 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107612000

ACCESSORIES for FC-321

Taille de boîtier A4
A5
B1
VLT Série 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Taille de boîtier A4
A5
B1

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Taille de boîtier A4
A5
B1

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Taille de boîtier A4
A5
B1

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Taille de boîtier A4
A5
B1

Options

Options Cable and wire options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange
Taille de boîtier F3D
F4D
F1D
F2D

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality