Compresseur scroll, MLZ026T4LP9B

121L8434

Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 32.55 Kilogram
Poids Net 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Numéro EAN 5702424537425

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3.63 kg
Charge en huile [L] 1.14 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 53 N-m
Description MLZ026T4B
Diamètre [mm] 164 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family MLZ
Fluides R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 393 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 360 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 231 mm
Homologation CE
UKCA
UL
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées 215PZ
LRA 45 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number MLZ026T4LP9B
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8590030
Oil type POE
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 12
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 6.4 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 4.66
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 3.42
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 4.66
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type MLZ026B
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Réfrigération HT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 57.11 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality