Compresseur scroll, VLZ035TGNE9A
120G0159
Fluides: R404A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60, Emballage (format): Emballage individuel
Poids brut | 28.25 Kilogram |
Poids Net | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702424544065 |
Poids brut | 28.25 Kilogram |
Poids Net | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702424544065 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-480/3/50-60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 3.6 kg |
Charge en huile [L] | 1.3 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 11 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 53 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Description | VLZ035TGA |
Diamètre [mm] | 165 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage de type industriel | **Emballage industriel : 12 compresseurs sans carton, sur palette (à commander par multiple de 12) |
Emballage individuel | *Emballage individuel : Compresseur dans un carton |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 380 V |
Family | VLZ |
Fluides |
R404A R448A R449A |
Fréquence [Hz] | 30 - 100 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 371 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 242 mm |
Hauteur totale [mm] | 415 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Injection de liquide | No |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Liste d'huiles recommandées | 215PZ |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
N° de schéma | 0VG8213b |
Nº de dossier SCIP | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Protection moteur | Protection moteur par variateur de fréquence |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 90 ° |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
raccord d’aspiration équerre [°] | 90 ° |
Raccords de sleeve | - |
Raccords standard | ODF |
RLA | 8.5 A |
Régulation de la puissance | Inverter |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.71 Ohms |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 60 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Type | VLZ035 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 528 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 528 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 480 V |
Vidange d'huile | 1/4" flare |
Viscosité [cP] | 46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 34.9 cm³ |
Volume côté BP | 3.2 L |
Volume côté HP | 0.5 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |
Alimentation du compresseur [V] | 380-480/3/50-60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 3.6 kg |
Charge en huile [L] | 1.3 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 11 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 53 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Description | VLZ035TGA |
Diamètre [mm] | 165 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage de type industriel | **Emballage industriel : 12 compresseurs sans carton, sur palette (à commander par multiple de 12) |
Emballage individuel | *Emballage individuel : Compresseur dans un carton |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 380 V |
Family | VLZ |
Fluides |
R404A R448A R449A |
Fréquence [Hz] | 30 - 100 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 371 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 242 mm |
Hauteur totale [mm] | 415 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Injection de liquide | No |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Liste d'huiles recommandées | 215PZ |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
N° de schéma | 0VG8213b |
Nº de dossier SCIP | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Protection moteur | Protection moteur par variateur de fréquence |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 90 ° |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
raccord d’aspiration équerre [°] | 90 ° |
Raccords de sleeve | - |
Raccords standard | ODF |
RLA | 8.5 A |
Régulation de la puissance | Inverter |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.71 Ohms |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 60 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Type | VLZ035 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 528 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 528 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 480 V |
Vidange d'huile | 1/4" flare |
Viscosité [cP] | 46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 34.9 cm³ |
Volume côté BP | 3.2 L |
Volume côté HP | 0.5 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |