Capteur de position de rotation, DST X510, 180 °

098G1004

Tension d’alimentation [V] DC: 5, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CCW, Spécifications clés: DS180000LA12A00 0033X00

Détails du produit

Poids brut 0.082 Kilogram
Poids Net 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Numéro EAN 5702428680127

 

Angle/Canal 1 [°] 180 °
Angle/Canal 2 [°] 180 °
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Capteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIP GRA
Nº de dossier SCIP a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Deutsch
Raccords électriques standards DT04-6P
Sens de rotation CCW
Signal Sortie Ratio metric
Spécifications clés DS180000LA12A00 0033X00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 5 V
Taille des raccords électriques 6 pin
Tension d’alimentation [V] DC 5 V
Type DST X510
Type de circuit Single

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality