Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L6514
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 1.0, Longueur de trame [m]: 12.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 1.0, Longueur de trame [m]: 12.00
Poids brut | 9.91 Kg |
Poids Net | 9.811 Kg |
Volume | 48.668 Liter |
Numéro EAN | 5703466246498 |
Poids brut | 9.91 Kg |
Poids Net | 9.811 Kg |
Volume | 48.668 Liter |
Numéro EAN | 5703466246498 |
Application |
Ground ice and snow melting Roof frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Description | ECsnow 300T 12m² 230V 3875W |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Largeur de trame [m] | 1 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 10 m |
Longueur de trame [m] | 12 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 920 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 300 W/m² |
Puissance thermique [W] | 3874 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 13.7 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECsnow 300T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 12 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 7 mm |
Application |
Ground ice and snow melting Roof frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Description | ECsnow 300T 12m² 230V 3875W |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Largeur de trame [m] | 1 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 10 m |
Longueur de trame [m] | 12 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 920 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 300 W/m² |
Puissance thermique [W] | 3874 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 13.7 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECsnow 300T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 12 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 7 mm |