Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 11.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6502

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 22.00

Détails du produit

Poids brut 7 Kg
Poids Net 6.93 Kg
Volume 36.064 Liter
Numéro EAN 5703466246375

 

Application Ground ice and snow melting
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure Noir
Description ECsnow 300T 11m² 230V 3240W
Diamètre de câble [mm] 7 mm
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 10 m
Longueur de trame [m] 22 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 470 mm
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 300 W/m²
Puissance thermique [W] 3240 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 16.3
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 300 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires No
Taille de liaison froide [mm²] 2.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECsnow 300T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTCL
UK RoHS compliance Yes
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 11 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 7 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality