Trames chauffantes, ECflex 100T, 7.70 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230, 780 W
088L6360
ECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Poids brut | 4.5 Kilogram |
Poids Net | 4.5 Kilogram |
Volume | 30 Liter |
Numéro EAN | 5703466245200 |
Poids brut | 4.5 Kilogram |
Poids Net | 4.5 Kilogram |
Volume | 30 Liter |
Numéro EAN | 5703466245200 |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | ECflex 100T 7,7m² 230V 780W |
Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de trame [m] | 0.8 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur de trame [m] | 10.2 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 100 W/m² |
Puissance thermique [W] | 780 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 67.8 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECflex 100T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 7.7 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 6.9 mm |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | ECflex 100T 7,7m² 230V 780W |
Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de trame [m] | 0.8 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur de trame [m] | 10.2 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 100 W/m² |
Puissance thermique [W] | 780 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 67.8 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECflex 100T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 7.7 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 6.9 mm |