Trames chauffantes, ECflex 100T, 4.30 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230, 445 W

088L6357

ECflex 100T 4,3m² 230V 445W

Détails du produit

Poids brut 2.9 Kilogram
Poids Net 2.9 Kilogram
Volume 14.7 Liter
Numéro EAN 5703466245170

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure ROUGE
Description ECflex 100T 4,3m² 230V 445W
Diamètre de câble [mm] 6.9 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur XLPE
Largeur de trame [m] 0.8 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 4 m
Longueur de trame [m] 5.7 m
Principe de chauffage Résistance en série
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 100 W/m²
Puissance thermique [W] 445 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 119.4
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 500 N
Sans plomb Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECflex 100T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTCL
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 4.3 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 6.9 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality