Thermostats, ECtemp TAI, Type de sonde: NTC

088L0461

Température - pièce [°C]: 5 - 38, Type d’affichage: LCD

Détails du produit

Poids brut 0.18 Kilogram
Poids Net 0.06 Kilogram
Volume 0.556 Liter
Numéro EAN 5703466249543

 

Afficheur (oui/non) Oui
Application Floor heating
Charge résistive max. [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément 30
Degré de pollution 2
Description ECtemp TAI 0.5
Description du produit ECtemp TAI
Ecodesign class 4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 84 mm
Profondeur [mm] 17 mm
Profondeur [mm] 81 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Température - pièce [°C] [Max.] 38 °C
Température - pièce [°C] [Min.] 5 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type ECtemp TAI
Type de régulation PI (Proportional Integral)
Type de sonde NTC
Type d’affichage LCD
UK RoHS compliance Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality