Thermostats, ECtemp 330, Type de sonde: Fil
088L0444
Plage de réglage de température [°C]: -10 - 10, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de réglage de température [°C]: -10 - 10, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Poids brut | 0.3 Kilogram |
Poids Net | 0.18 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
Numéro EAN | 5703466130346 |
Poids brut | 0.3 Kilogram |
Poids Net | 0.18 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
Numéro EAN | 5703466130346 |
Application |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description |
ECtemp 330 -10 |
Description du produit | ECtemp 330 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 58 mm |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.25 W |
Réglage de l'échelle | -10 +10ºC |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp 330 series |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Fil |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |
Application |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description |
ECtemp 330 -10 |
Description du produit | ECtemp 330 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 58 mm |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.25 W |
Réglage de l'échelle | -10 +10ºC |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp 330 series |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Fil |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |