Thermostats, ECtemp 316, Type de sonde: Fil
088L0443
Plage de réglage de température [°C]: -10 - 50, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de réglage de température [°C]: -10 - 50, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Poids brut | 0.228 Kilogram |
Poids Net | 0.228 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
Numéro EAN | 5703466130339 |
Poids brut | 0.228 Kilogram |
Poids Net | 0.228 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
Numéro EAN | 5703466130339 |
Application |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description |
ECtemp 316 -10 |
Description du produit | ECtemp 316 |
Diminution en période d'économie [°C] [Max.] | 8 °C |
Diminution en période d'économie [°C] [Min.] | 0 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) [Max.] | 6 |
Hystérésis (+/-) [Min.] | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 58 mm |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.25 W |
Réglage de l'échelle | -10 +50ºC |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp 316 |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Fil |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Application |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description |
ECtemp 316 -10 |
Description du produit | ECtemp 316 |
Diminution en période d'économie [°C] [Max.] | 8 °C |
Diminution en période d'économie [°C] [Min.] | 0 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) [Max.] | 6 |
Hystérésis (+/-) [Min.] | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 58 mm |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.25 W |
Réglage de l'échelle | -10 +50ºC |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp 316 |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Fil |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |