Câbles chauffants, ECsnow 30T, 30 W/m, 85.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0244

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Détails du produit

Poids brut 5.285 Kilogram
Poids Net 5.232 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Numéro EAN 5703466188620

 

Application Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
China RoHS compliance Yes
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 26121601
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Description ECsnow 30T 2420W 230V 85m
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
Diamètre de câble [mm] 7 mm
Entreprise de certification CE
EAC
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de l’emballage [mm] 120 mm
Homologation CE
EAC
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 386 mm
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 2.3 m
Longueur du câble [m] 85 m
Matériau de remplissage PEX
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 386 mm
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de câble [W/m] 30 W/m
Puissance thermique [W] 2420 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 21.9
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 300 N
Sans plomb Oui
Taille de liaison froide [mm²] 1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECsnow 30T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTCL
UK RoHS compliance Yes
Version du produit Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Écran de câble Feuille alu 100 %

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality