Câbles chauffants, ECsnow 30T, 30 W/m, 40.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L0237
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Poids brut | 2.86 Kilogram |
Poids Net | 2.54 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466188552 |
Poids brut | 2.86 Kilogram |
Poids Net | 2.54 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466188552 |
Application |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | ECsnow 30T 1250W 230V 40m |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
Entreprise de certification |
CE EAC |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 92 mm |
Homologation |
CE EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 2.3 m |
Longueur du câble [m] | 40 m |
Matériau de remplissage | PEX |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 30 W/m |
Puissance thermique [W] | 1250 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 42.3 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECsnow 30T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Application |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | ECsnow 30T 1250W 230V 40m |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
Entreprise de certification |
CE EAC |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 92 mm |
Homologation |
CE EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 2.3 m |
Longueur du câble [m] | 40 m |
Matériau de remplissage | PEX |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 30 W/m |
Puissance thermique [W] | 1250 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 42.3 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ECsnow 30T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |