Temperature sensor insert, MBT 150, 120 mm, MBT 150-000-120-0

084Z6011

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: 4 pin, Used for product: MBT 5250

Détails du produit

Poids brut 0.018 Kg
Poids Net 0.014 Kg
Volume 0.14 Liter
Numéro EAN 5702423125364

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 150-000-120-0
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Accessories, sensors
Indice de protection IP00
Longueur d'insertion [in] 4.72 in
Longueur d'insertion [mm] 120 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Temperature sensor insert
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Taille des raccords électriques 4 broches
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 150
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits MBT 5250
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality