Temperature sensor, MBT 113
084Z4388
Temperature range [°C]: -50 - 600, Electrical connection: Terminal block
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Temperature range [°C]: -50 - 600, Electrical connection: Terminal block
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.13 Kg |
Volume | 0.51 Liter |
Numéro EAN | 5702423178520 |
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.13 Kg |
Volume | 0.51 Liter |
Numéro EAN | 5702423178520 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Désignation du modèle | MBT 113-020-273-0000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fils [pcs] | 2 Qté |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Longueur d'insertion [in] | 10.75 in |
Longueur d'insertion [mm] | 273 mm |
Nombre de terminaux [pcs] | 2 Qté |
Normes de conception du thermocouple | EN 61515 |
Plage de température [°C] [Max.] | 600 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 1112 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Bloc de jonction |
Signal Sortie | mV |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Température ambiante max. [°C] | 90 °C |
Température ambiante max. [°F] | 194 °F |
Thermocouple | 1 x NiCr-Ni, Type K |
Tolérance de l’élément de sonde | Classe 2 |
Tolérance du thermocouple | EN 60584-2 Class 2 |
Type | MBT 113 |
Type d'insertion | Fixé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | MBT 153 |
Élément de sonde standard | EN 60584-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Désignation du modèle | MBT 113-020-273-0000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fils [pcs] | 2 Qté |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Longueur d'insertion [in] | 10.75 in |
Longueur d'insertion [mm] | 273 mm |
Nombre de terminaux [pcs] | 2 Qté |
Normes de conception du thermocouple | EN 61515 |
Plage de température [°C] [Max.] | 600 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 1112 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Bloc de jonction |
Signal Sortie | mV |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Température ambiante max. [°C] | 90 °C |
Température ambiante max. [°F] | 194 °F |
Thermocouple | 1 x NiCr-Ni, Type K |
Tolérance de l’élément de sonde | Classe 2 |
Tolérance du thermocouple | EN 60584-2 Class 2 |
Type | MBT 113 |
Type d'insertion | Fixé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | MBT 153 |
Élément de sonde standard | EN 60584-2 |