Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Détails du produit

Poids brut 0.157 Kg
Poids Net 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
Numéro EAN 5702423163298

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 156-B01-300-0-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP00
Longueur d'insertion [in] 11.81 in
Longueur d'insertion [mm] 300 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de température [°C] [Max.] 600 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 1112 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Temperature sensor
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Bloc de jonction
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Taille des raccords électriques 3 bornes
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 156
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits MBT 5116
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality