Sonde de température, EKS 211, 3.50 m, NTC, 5000 Ohm
084N1221
Plage de mesure [°C]: -40 - 80, Racc. Élect.: CÂBLE AVEC BROCHES, Type de câble: PVC
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de mesure [°C]: -40 - 80, Racc. Élect.: CÂBLE AVEC BROCHES, Type de câble: PVC
Poids brut | 0.107 Kg |
Poids Net | 0.101 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
Numéro EAN | 5702428099431 |
Poids brut | 0.107 Kg |
Poids Net | 0.101 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
Numéro EAN | 5702428099431 |
Caractéristique de l'élément NTC | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Câble | 137.8 in |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.32 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] | 2 Qté |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur du câble [m] | 3.5 m |
Longueur du tube de protection [in] | 1.18 in |
Longueur du tube de protection [mm] | 30 mm |
Matériau du tube de protection | Thermoplastic polyester |
Plage de mesure [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de mesure [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de mesure [°F] [Max.] | 176 °F |
Plage de mesure [°F] [Min.] | -40 °F |
Plage de température du câble [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du câble [°C] [Min.] | -40 °C |
Product Name Description | Sonde de température |
Produit identique | 084B4404 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | CÂBLE AVEC BROCHES |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 5000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2 fils |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tolérance de l’élément de sonde | ± 5% (R) at 0°C |
Type | EKS 211 |
Type de câble | PVC |
Type d’élément de sonde | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Élément de sonde [pièce] | 1 Qté |
Caractéristique de l'élément NTC | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Câble | 137.8 in |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.32 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] | 2 Qté |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur du câble [m] | 3.5 m |
Longueur du tube de protection [in] | 1.18 in |
Longueur du tube de protection [mm] | 30 mm |
Matériau du tube de protection | Thermoplastic polyester |
Plage de mesure [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de mesure [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de mesure [°F] [Max.] | 176 °F |
Plage de mesure [°F] [Min.] | -40 °F |
Plage de température du câble [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du câble [°C] [Min.] | -40 °C |
Product Name Description | Sonde de température |
Produit identique | 084B4404 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | CÂBLE AVEC BROCHES |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 5000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2 fils |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tolérance de l’élément de sonde | ± 5% (R) at 0°C |
Type | EKS 211 |
Type de câble | PVC |
Type d’élément de sonde | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Élément de sonde [pièce] | 1 Qté |