Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale D22

084H4517

Conception: Version coaxiale D22, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 280, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

Détails du produit

Poids brut 3.73 Kilogram
Poids Net 2.12 Kilogram
Volume 14.511 Liter
Numéro EAN 5702428934008

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
China RoHS compliance Out of scope
Conception Version coaxiale D22
Consommation électrique [W] 0.7 W
Description du produit Capteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R717
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indice de protection IP67
Longueur d'insertion [in] 11.02 in
Longueur d'insertion [mm] 280 mm
Maintenable Liq. level switch spare parts
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pièces inclues HMI avec langue EN, DE, FR et ES
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 100 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1450 psig
Product Name Description Capteur de niveau de liquide
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Résistance de charge max. [Ohm] 500
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 30 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 14 V
Type AKS 4100
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality