AMI 120-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 5.00 mm
082H5003
AMI 120-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL pour régulation 2 points sur AB-QM 10-32
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AMI 120-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL pour régulation 2 points sur AB-QM 10-32
Poids brut | 0.365 Kg |
Poids Net | 0.338 Kg |
Volume | 0.944 Liter |
Numéro EAN | 5710104094274 |
Poids brut | 0.365 Kg |
Poids Net | 0.338 Kg |
Volume | 0.944 Liter |
Numéro EAN | 5710104094274 |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | ½-1¼” |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | AMI 120-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL pour régulation 2 points sur AB-QM 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Gear actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Norme d’approbation | UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AMI 120-1 |
Type de signal de régulation | Tout ou rien |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 12 s/mm |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | ½-1¼” |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | AMI 120-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL pour régulation 2 points sur AB-QM 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Gear actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Norme d’approbation | UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AMI 120-1 |
Type de signal de régulation | Tout ou rien |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 12 s/mm |