TWA-Z, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 2.80 mm, Normalement fermé, 1.20 m

082F1266

TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NF, 1,2 m

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.159 Kilogram
Poids Net 0.157 Kilogram
Volume 0.49 Liter
Numéro EAN 5702420115962

 

Catégorie de protection IP IP 41
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 10-32
Course [mm] 2.8 mm
Description TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NF, 1,2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 1.2 m
Nom du produit dans le dossier SCIP "TWA-Z"
Norme d’approbation EC EN 60730
Nº de dossier SCIP 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
Position hors tension Normalement fermé
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TWA-Z
Type de signal de régulation Tout ou rien et PWM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality