TWA-Z, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 2.80 mm, Normalement ouvert, 1.20 m
082F1260
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NO, 1,2 m
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NO, 1,2 m
Poids brut | 0.159 Kilogram |
Poids Net | 0.159 Kilogram |
Volume | 0.475 Liter |
Numéro EAN | 5702420115900 |
Poids brut | 0.159 Kilogram |
Poids Net | 0.159 Kilogram |
Volume | 0.475 Liter |
Numéro EAN | 5702420115900 |
Catégorie de protection IP | IP 41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 2.8 mm |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NO, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 1.2 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "TWA-Z" |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Position hors tension | Normalement ouvert |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | TWA-Z |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
Catégorie de protection IP | IP 41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 2.8 mm |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actionneur électro-thermique NO, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 1.2 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "TWA-Z" |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Position hors tension | Normalement ouvert |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | TWA-Z |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |