Régulateur programm., 6 relais, MCX061V

080G0250

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Détails du produit

Poids brut 0.556 Kilogram
Poids Net 0.38 Kilogram
Volume 2.867 Liter
Numéro EAN 5702428414388

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessoires produit Electron. control accessories
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Yes
Consommation électrique [W] 27 W
Désignation du modèle MCX061V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 7 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Régulateur programmable
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Programmable controllers
Homologation CE
GOST R
UL
Indice de protection IP40
Kit de raccord 080G0268
Kit de raccord inclus Oui
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Product Name Description Régulateur programm., 6 relais
Produit identique 080G0257
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 1
Renseignements complémentaires Backup Battery Input
Sirène non
Sorties analogiques (AO) [pc] 3 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 6 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Temps d'horloge réel Oui
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 110 V
Type MCX061V
Type de communication CANBUS
MODBUS
RS485
Type d’affichage LCD
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality