Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 70, 25 bar

079U6157

Matériau de brasage: Cuivre

Détails du produit

Poids brut 65 Kilogram
Poids Net 45.416 Kilogram
Volume 254.4 Liter
Numéro EAN 5702425169564

 

Catégorie III
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Connexion standard ISO 7
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entre axe horizontal [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm] 611 mm
Homologation PED
Largeur totale [mm] 241 mm
Longueur connexion côté 1 [mm] 30 mm
Longueur connexion côté 2 [mm] 30 mm
Material Description (Short Te SL140TM-1-70_2_25_S1_4B2,5
Matériau de brasage Cuivre
Matériau de la plaque 1.4404
Modèle de plaque TM
Nb de plaques 70
Nombre de passes 1
Orifice central vertical côté 1 [mm] 520 mm
Plage de température [°C] [Max.] 225 °C
Plage de température [°C] [Min.] -196 °C
Plate material no. 1.4404
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] 25 bar
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] 25 bar
Product Name Description Échangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality