Rotation |
L |
1 ou 2 étages |
2 |
Biofuel blend |
10 |
Capacité [l/h] |
16 L/h |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de protection |
IP40 |
Commentaires |
Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] |
0.4 bar |
Connexion tuyauterie |
2 tubes |
Consommation bobine [W] |
9 W |
Consommation électrique [W] |
45 W |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] |
0.1 N-m |
Courant bobine |
CA |
Description |
BFP 52E L3L LE-S |
Diamètre arbre [mm] |
8 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Finesse de filtration [µm] |
200 |
Fonction de fermeture |
Coupure |
Groupe de capacité |
0-16 |
Groupe de produits |
Pumps |
Homologation |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Méplats/clé sur l'arbre |
1 méplat |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Oil pump BFP 52 LE-5 |
Nombre d'étages |
2 |
Nº de dossier SCIP |
20f9ac11-ffd0-4fc4-9113-6777c70db016 |
Oil type |
Kérosène/fioul léger |
Plage de capacité [l/h] [Max.] |
24 L/h |
Plage de capacité [l/h] [Min.] |
0 L/h |
Point de définition [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Pression [bar] [Max.] |
25 bar |
Pression [bar] [Min.] |
7 bar |
Pression kérosène [bar] [Max.] |
12 bar |
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] |
2 bar |
Pression max. étage 2 [bar] [Max.] |
25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Réglage usine pression [bar] |
12.5 bar |
Réglage usine pression étape 2 [bar] |
18.5 bar |
Sortie gicleur/pression |
L |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Série |
BFP |
Température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] |
70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
70 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
0 °C |
Tension crête d'alimentation [V] [Max.] |
253 V |
Tension crête d'alimentation [V] [Min.] |
207 V |
Tension d'alimentation [V] |
230 V |
Tension d'alimentation [V] [Max.] |
230 V |
Tension d'alimentation [V] [Min.] |
220 V |
Tension de bobine [V] |
220 - 230 |
Type |
BFP 52 LE-S |
Type de filtre |
Cartouche |
Type d’actionneur |
NF+NO |
Type NO |
Use with NO coil |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Viscosité [cSt] [Max.] |
12 cSt |
Viscosité [cSt] [Min.] |
1.3 cSt |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
3450 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
2400 tr/min |
Vitesse pompe à fioul [op/min.] |
3450 op/min |
Zone filtrante [cm²] |
11 cm² |