Pompes, BFP 52, 24.00 L/h, Sortie gicleur/pression: L
071N2251
BFP 52E L3L
Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement
Remplacement
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
BFP 52E L3L
Poids brut | 1.216 Kg |
Poids Net | 1.215 Kg |
Volume | 1.203 Liter |
Numéro EAN | 5702425025990 |
Poids brut | 1.216 Kg |
Poids Net | 1.215 Kg |
Volume | 1.203 Liter |
Numéro EAN | 5702425025990 |
Rotation | L |
1 ou 2 étages | 2 |
Biofuel blend | 10 |
Capacité [l/h] | 24 L/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP40 |
Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
Connexion tuyauterie | 2 tubes |
Consommation bobine [W] | 9 W |
Consommation électrique [W] | 75 W |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.1 N-m |
Courant bobine | CA |
Description | BFP 52E L3L |
Diamètre arbre [mm] | 8 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Finesse de filtration [µm] | 200 |
Fonction de fermeture | Coupure |
Groupe de capacité | 0-24 |
Groupe de produits | Pumps |
Homologation |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Méplats/clé sur l'arbre | 1 méplat |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
Nombre d'étages | 2 |
Nº de dossier SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Oil type | Kérosène/fioul léger |
Plage de capacité [l/h] [Max.] | 24 L/h |
Plage de capacité [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Pression [bar] [Max.] | 25 bar |
Pression [bar] [Min.] | 7 bar |
Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
Pression max. étage 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage usine pression [bar] | 10 bar |
Réglage usine pression étape 2 [bar] | 13 bar |
Sortie gicleur/pression | L |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Série | BFP |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253 V |
Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207 V |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension d'alimentation [V] [Max.] | 240 V |
Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220 V |
Tension de bobine [V] | 220 - 230 |
Type | BFP 52 |
Type de filtre | Cartouche |
Type d’actionneur | NF+NO |
Type NO | Use with NO coil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Viscosité [cSt] [Max.] | 12 cSt |
Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 2400 tr/min |
Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
Zone filtrante [cm²] | 11 cm² |
Rotation | L |
1 ou 2 étages | 2 |
Biofuel blend | 10 |
Capacité [l/h] | 24 L/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP40 |
Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
Connexion tuyauterie | 2 tubes |
Consommation bobine [W] | 9 W |
Consommation électrique [W] | 75 W |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.1 N-m |
Courant bobine | CA |
Description | BFP 52E L3L |
Diamètre arbre [mm] | 8 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Finesse de filtration [µm] | 200 |
Fonction de fermeture | Coupure |
Groupe de capacité | 0-24 |
Groupe de produits | Pumps |
Homologation |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Méplats/clé sur l'arbre | 1 méplat |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
Nombre d'étages | 2 |
Nº de dossier SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Oil type | Kérosène/fioul léger |
Plage de capacité [l/h] [Max.] | 24 L/h |
Plage de capacité [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Pression [bar] [Max.] | 25 bar |
Pression [bar] [Min.] | 7 bar |
Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
Pression max. étage 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage usine pression [bar] | 10 bar |
Réglage usine pression étape 2 [bar] | 13 bar |
Sortie gicleur/pression | L |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Série | BFP |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253 V |
Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207 V |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension d'alimentation [V] [Max.] | 240 V |
Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220 V |
Tension de bobine [V] | 220 - 230 |
Type | BFP 52 |
Type de filtre | Cartouche |
Type d’actionneur | NF+NO |
Type NO | Use with NO coil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Viscosité [cSt] [Max.] | 12 cSt |
Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 2400 tr/min |
Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
Zone filtrante [cm²] | 11 cm² |