Rotation |
R |
1 ou 2 étages |
1 |
Biofuel blend |
100 |
Capacité [l/h] |
82 L/h |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commentaires |
Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] |
0.4 bar |
Connexion tuyauterie |
2 tubes |
Consommation électrique [W] |
70 W |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] |
0.22 N-m |
Description |
RSA 40 |
Diamètre arbre [mm] |
8 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Finesse de filtration [µm] |
150 |
Fonction de fermeture |
Fermeture |
Groupe de capacité |
50-99 |
Groupe de produits |
Pumps |
Méplats/clé sur l'arbre |
1 méplat |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Oil pumps - RSA 40 |
Nombre d'étages |
1 |
Nº de dossier SCIP |
9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
Oil type |
Kérosène/fioul léger |
Plage de capacité [l/h] [Max.] |
99 L/h |
Plage de capacité [l/h] [Min.] |
50 L/h |
Plage de pression ressort spécial en bar [Max.] |
5 bar |
Plage de pression ressort spécial en bar [Min.] |
1 bar |
Point de définition [l/h] |
2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Pression [bar] [Max.] |
21 bar |
Pression [bar] [Min.] |
5.5 bar |
Pression kérosène [bar] [Max.] |
12 bar |
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] |
4 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Réglage usine pression [bar] |
7 bar |
Sortie gicleur/pression |
L |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Série |
RS |
Température ambiante [°C] [Max.] |
120 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] |
120 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
-10 °C |
Type |
RSA |
Type de filtre |
Joint |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Viscosité [cSt] [Max.] |
18 cSt |
Viscosité [cSt] [Min.] |
1.3 cSt |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
3600 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
1400 tr/min |
Vitesse pompe à fioul [op/min.] |
3600 op/min |
Zone filtrante [cm²] |
75 cm² |