Distributeur de réfrigérant, RD 21, 4 Qté, 3/16 po, 5.00 mm

069G2336

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Taille d'embout [mm]: 5.00

Détails du produit

Poids brut 0.06 Kilogram
Poids Net 0.039 Kilogram
Numéro EAN 5702424286620

 

China RoHS compliance Yes
Dimension entrée [mm] 12 mm
Désignation du modèle RD21-A05-H04
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 4 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Taille d'embout [mm] 5 mm
Taille du corps 21
Taille Sortie [in] 3/16 po
Type RD 21
Type raccordement Entrée à braser, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality