Distributeur de réfrigérant, RD 62, 18 Qté, 7/8 po, 1/4 po, 8.00 mm

069G2323

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4 po, Nb.de trous: 18, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Taille d'embout [mm]: 8.00

Détails du produit

Poids brut 0.511 Kilogram
Poids Net 0.476 Kilogram
Volume 0.911 Liter
Numéro EAN 5702428245906

 

China RoHS compliance Yes
Désignation du modèle RD62-K08-J18
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 8 Qté
Entrée [in] 7/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 18 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIP RD
Nº de dossier SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm] 8 mm
Taille du corps 62
Taille Sortie [in] 1/4 po
Type RD 62
Type raccordement Entrée à braser, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality