Détendeur thermostatique, TD 1, R290
068N5664
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 3.14, Capacité de l'orifice [TR]: 0.89, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 3.14, Capacité de l'orifice [TR]: 0.89, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Poids brut | 0.163 Kg |
Poids Net | 0.145 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
Numéro EAN | 5715162498521 |
Poids brut | 0.163 Kg |
Poids Net | 0.145 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
Numéro EAN | 5715162498521 |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Capacité de l'orifice [kW] | 3.14 kW |
Capacité de l'orifice [TR] | 0.89 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 10 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtre | Intégré |
Fluides | R290 |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 30 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | SA7200 |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglable | non |
Réglage d'usine [bar] | 4.16 bar |
Réglages d'usine [psig] | 60.3 psig |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.4 °F |
Taille de l'orifice | 3 |
Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
Type | TD 1 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation interne |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Capacité de l'orifice [kW] | 3.14 kW |
Capacité de l'orifice [TR] | 0.89 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dimension entrée [mm] | 6 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 10 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtre | Intégré |
Fluides | R290 |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 30 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | SA7200 |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglable | non |
Réglage d'usine [bar] | 4.16 bar |
Réglages d'usine [psig] | 60.3 psig |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.4 °F |
Taille de l'orifice | 3 |
Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
Type | TD 1 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation interne |