Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

067N2000

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 10.00, Capacité de l'orifice [TR]: 3.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.467 Kilogram
Poids Net 0.37 Kilogram
Volume 1.739 Liter
Numéro EAN 5702428137850

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 10 kW
Capacité de l'orifice [TR] 3 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R22/R407C
Fluides frigorigènes homologués UL R22
R407C
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Détendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP TEA/TEAT/TEVA
Nº de dossier SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues collier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -15 °F
Point MOP [psig] MOP 100
Point MOP [°C] 15 °C
Point MOP [°F] 60 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Produit identique 067N2020
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 4 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 7.2 °F
Taille de l'orifice 3
Taille Sortie [in] 5/8 in
Température max. de l'élément [°C] 110 °C
Température max. de l'élément [°F] 230 °F
Type TGE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality