Corps de vanne pour le détendeur, TEH, À braser, ODF, 12 mm, à braser, ODF, 16.00 mm

067B4002

Type de passage: Droit, Utilisé pour produits: TE 5, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00

Détails du produit

Poids brut 0.326 Kilogram
Poids Net 0.31 Kilogram
Volume 0.315 Liter
Numéro EAN 5702428321075

 

Accessoires produit Accessoires TXV
China RoHS compliance Out of scope
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de sortie [mm] 16 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Flux Mono-directionnel
Groupe de produits Expansion valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange TXV
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Corps de vanne pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIP TE
Nom du programme pièces TE 5
Nº de dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Pièces inclues Vis
Rondelles
Port équilibré [Oui/Non] No
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type TEH
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
Utilisé pour produits TE 5

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality