HFE 3 PN6 125/280 Rotative, 3 voies, à bride

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 Rotative, 3 voies, à bride

Détails du produit

Poids brut 38.4 Kilogram
Poids Net 35.4 Kilogram
Volume 98.872 Liter
Numéro EAN 5710104033532

 

Application Chauffage
Application de remplacement VSP Chauffage urbain
Caractéristique du débit Caractéristique S
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 15 N-m
Description HFE 3 PN6 125/280 Rotative, 3 voies, à bride
Diamètre [mm] 125 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Other valves
Matériau de l’axe Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du sabot de réglage Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP HRB HRE HFE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression nominale [bar] 6 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion PN 6
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] Répartition : 0,5
Mélange : 1,0
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type HFE 3
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 280 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality